Publicar produtos
C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer
SEPS2BIM

C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer

Traduzido por Google,
Moldura de avental com duas gavetas padrão. Também conhecido como quadro de gaveta ou quadro de mesa. Usado para um espaço para o joelho como uma estrutura combinada e gavetas para apoiar uma parte superior entre os armários de base ou um armário de base e uma parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC0046
  • Familia de productoFrame
  • Grupo de produtosApron
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário