Publicar produtos
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Traduzido por Google,
Placa de vidro com calha de gotejamento e pinos, adequado para armazenar uma grande variedade de vidraria de laboratório. O pegboard está disponível em vários materiais (resina epóxi, aço inoxidável e madeira) e com ou sem acabamento nas costas. Os pinos são geralmente feitos de polipropileno e estão disponíveis em vários comprimentos que determinam o número de pinos que são fornecidos. O preço é baseado em uma construção de resina epóxi sem acabamento, pinos de 6,5 "de comprimento e uma calha de gotejamento de 5" de profundidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC0052
  • Familia de productoPegboard
  • Grupo de produtosGlassware
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário