Publicar produtos
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Traduzido por Google,
Altura em pé sob o armário da pia da base do balcão. 36" H x 30" W x 22" D com duas portas articuladas sólidas. Também conhecido como gabinete de pia de porta dupla. Para uso geral em toda a instalação onde uma pia deve ser usada. Coordene a dimensão real do gabinete transparente com o dimensão externa real do coletor que é especificada para garantir que eles sejam compatíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC03P0
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosSink
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)550
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário