Publicar produtos
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

Traduzido por Google,
Lavatório de resina epóxi fundida em peça única (composição de resinas epóxi moldadas e materiais inertes) conectado a um ralo e fornecido com uma torneira misturadora. Para uso em armários de pia U/C/B e montado sob as bancadas de resina epóxi/superfícies de trabalho encontradas em áreas de laboratório que exigem ótimas propriedades de resistência físico-química. Para uso geral em uma área de laboratório.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCS270
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosEpoxy Resin
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário