Publicar produtos
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Traduzido por Google,
Conjunto de tanque de lavagem e ebulição de duas bacias com tanques de aço inoxidável e elementos de aquecimento a gás. A unidade inclui uma bomba de recirculação, coletor de cera e válvula de drenagem. A montagem requer um gabinete apropriado para suporte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0755
  • Familia de productoTank Assembly
  • Grupo de produtosBoilout/Curing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário