Publicar produtos
D0810 - Sink, SS
SEPS2BIM

D0810 - Sink, SS

Traduzido por Google,
Pia de aço inoxidável usada em laboratórios odontológicos. A unidade inclui uma torneira e filtro de pia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0810
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtos SS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário