Publicar produtos
D2520 - Cabinet, Mobile, Storage/Assistant, Dental
SEPS2BIM

D2520 - Cabinet, Mobile, Storage/Assistant, Dental

Traduzido por Google,
Armário de armazenamento móvel usado em espaços odontológicos. Várias configurações de gaveta e armário estão disponíveis. Configurações específicas com prateleiras ou tampos deslizantes são frequentemente chamadas de Alabama e Carolina do Norte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD2520
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosMobile
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)530
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário