Publicar produtos
E0051 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0051 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 4 tiras de suspensão verticais 2 unidades de flipper bloqueáveis 2 prateleira, armazenamento/exibição 2 luz 1 placa de fixação 2 trilho de ferramentas 2 bandeja de papel 1 bandeja diagonal 1 superfície de trabalho em balanço 1 superfície de trabalho de canto em balanço 1 bandeja de teclado ajustável 1 pedestal móvel, caixa/ Arquivo 1 Suporte de CPU
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0051
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosCorner Work Surface
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)1220
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário