Publicar produtos
E0063 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0063 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Wall Mtd

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 3 tiras de suspensão verticais 2 unidades de flipper bloqueáveis 2 prateleiras, armazenamento/exibição 2 luzes 1 tabuleta 2 trilhos de ferramentas 2 bandejas de papel 1 bandeja diagonal 1 superfície de trabalho em balanço 1 superfície de trabalho península 1 bandeja de teclado ajustável 1 pedestal móvel, caixa/arquivo 1 gaveta de lápis 1 suporte de CPU
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0063
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosL-Shaped w/Peninsula
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)1850
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário