Publicar produtos
E0072 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0072 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 5 tiras de suspensão verticais 3 unidades de flipper bloqueáveis 3 prateleiras, armazenamento/exibição 3 luzes 2 tackboards 2 trilhos de ferramentas 2 bandejas de papel 1 bandeja diagonal 2 superfícies de trabalho em balanço 1 superfície de trabalho de canto em balanço 1 bandeja de teclado ajustável 1 pedestal móvel, caixa/ Arquivo 1 Gaveta de Lápis 1 Suporte de CPU
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0072
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosCorner Work Surface
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)1960
  • Profundidade (mm)2510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário