Publicar produtos
E0117 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0117 - Workstation, Straight, Free Standing

Traduzido por Google,
Este JSN fornece uma estação de trabalho típica para planejar rapidamente áreas de trabalho em espaços clínicos ou administrativos. ESTE TÍPICO INCLUI: 2 painéis sólidos padrão; 1 conector de painel, canto de 2 vias; 2 kits de hardware final acabados; 1 superfície de trabalho em balanço; 1 unidade flipper bloqueável; 1 luz; 1 placa de aderência; 1 trilho de ferramentas; 1 bandeja diagonal; 1 bandeja de teclado ajustável; 1 pedestal móvel, caixa/arquivo; 1 painel de apoio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0117
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosStraight
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário