Publicar produtos
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

Traduzido por Google,
Este JSN fornecerá uma estação de trabalho completa típica para planejar rapidamente o trabalho em áreas em espaços clínicos ou administrativos. Haverá uma redução de preço se as estações de trabalho típicas forem usadas com tiras verticais suspensas em vez de painéis. ISTO TÍPICO INCLUI: 4 Painéis Sólidos Padrão 2 Conectores de Painel, Canto de 2 Vias 1 Conector Painel a Painel 2 Hardware Final Acabado 1 Cantilever, Superfície de Trabalho 2 Unidades Flipper Traváveis 2 Prateleira, Armazenamento/Exibições 2 Luzes 1 Placa de fixação 1 Trilho de ferramentas 1 bandeja de papel 1 bandeja diagonal 1 bandeja de teclado ajustável 1 pedestal móvel, caixa/arquivo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0123
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosStraight
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2160
  • Largura (mm)2030
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário