Publicar produtos
E0212 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0212 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 2 tiras de suspensão verticais 1 unidade de flipper bloqueável 1 prateleira, armazenamento/exibição 1 luz 1 superfície de trabalho em balanço 4 armações de armazenamento 4 gavetas, 3"H 6 gavetas, 6"H
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0212
  • Familia de productoWorksurface
  • Grupo de produtosw/Overhead Cab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário