Publicar produtos
E0214 - Worksurface, w/Overhead Cab, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0214 - Worksurface, w/Overhead Cab, Wall Mtd

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 3 Tiras de Suspensão Vertical 2 Unidades de Flipper Traváveis 2 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 2 Luzes 1 Superfície de Trabalho Cantilever
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0214
  • Familia de productoWorksurface
  • Grupo de produtosw/Overhead Cab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário