Publicar produtos
E0224 - Worksurface, Computer, O/H Cab, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0224 - Worksurface, Computer, O/H Cab, Wall Mtd

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 3 tiras de suspensão verticais 2 unidades de flipper bloqueáveis 2 prateleiras, armazenamento/exibição 2 luzes 1 placa de aderência 2 trilhos de ferramentas 2 bandejas de papel 1 bandeja diagonal 1 superfície de trabalho em balanço 1 bandeja de teclado ajustável 1 pedestal estacionário, caixa/caixa/arquivo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0224
  • Familia de productoWorksurface
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2390
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário