Publicar produtos
E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
SEPS2BIM

E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Dispensação e Armazenamento de Farmácia. ESTE TÍPICO INCLUI: 1 Painel, Hard Npwr 47”H x 24”W; 16 Painel, Hard Npwr 53”H x 24”W; 14 Painel, Hard Npwr 85”H x 18”W; 6 Painel, Hard Npwr 47”H x 24”W; 2 Painel, Hard Pwr 85”H x 30”W; 2 Painéis, Hard Npwr 85”H x 30”W; 3 Painel, Hard Pwr 85”H x48”W; 10 Painel, Hard Pwr W/Com Porta 85”H x 48”W; 4 Painel, Hard Npwr 85”H x 48”W; 1 Quadro de Painel Aberto Npwr 67”H x30”W; 1 Quadro de Painel Aberto Npwr 67”H x42”W; 1 Moldura de Painel Aberto Npwr 85”H x 24”W; 2 Quadro de Painel Aberto Npwr 85”H x 30”W; 2 Quadro de Painel Aberto Npwr 85”H x 48”W; 1 Duplex Rap, 6/Pacote; 1 Duplex Rap, Dedicado 6/Pkg 7 Entrada de Teto Pwr, Int Direct Conn, Pwr 85”H; 1 Semana de Surf, Lam 24”D x 72”W; 1 penina, extremidade arredondada Lam 30”D x 48”W; 1 Painel de Suporte, Wk Surf, End Lam 24”D; 4 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 30”W; 72 Prateleira, Armazenamento/Exibição 48”W; 1 Unidade Flip Dr, Fab, W/Lock 24”W; 5 Unidade Flip Dr, Fab, W/Lock 30”W; 1 Unidade Flip Dr, Fab, W/Lock 42”W; 4 Unidade Flip Dr, Fab, W/Lock 48”W; 7 Tackboard, 24”W; 5 Tackboard, 30”W; 1 Tabuleiro, 42”W; 3 Tackboard, 48”W; 1 Barra de Ferramentas, 24”W; 1 Barra de Ferramentas, 30”W; 1 Barra de Ferramentas, 42”W; 3 Barra de Ferramentas, 48”W; 10 Tira de Parede 84”H; 2 Módulos, Passagem 80”H x 48”W; 4 Painel, Suporte 48”H x 24”W; 1 Equip Rail, Wall-Mt, 48”W; 3 Acc Painel Conjunto, Combo 42”H x 43-1/4”W 2/Pack; 1 Capa Vert Chase; 1 trilho adaptador, 24”W; 1 trilho adaptador, 30”W; 18 trilho adaptador, 48”W; 20 Work Surf, Hvy-Duty 24”P x 48”W; 5 Work Surf, Hvy-Duty 24”P x 60”W; 3 Surf de trabalho, Hvy-Duty 24"D x 72"W
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0675
  • Familia de productoPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • Grupo de produtosPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2160
  • Largura (mm)17070
  • Profundidade (mm)10970
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário