Publicar produtos
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Traduzido por Google,
Mesa ajustável em altura. O tampo da mesa está disponível em laminado plástico ou material resistente a produtos químicos (Chem-Surf). Rodízios ou deslizadores são opções com algumas mesas. Todas as tabelas aceitarão vários componentes de armazenamento abaixo. Estas superfícies de trabalho estão disponíveis em 24" ou 30" de profundidade. ESTE TÍPICO INCLUI: 1 mesa ajustável em altura; 1 armação de armazenamento; 3 gavetas, 3"H; 1 gaveta, 6"H; 1 gaveta, 9" H e caixas organizadoras de gavetas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0703
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosProcess
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário