Publicar produtos
E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family
SEPS2BIM

E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family

3.7 de 5 estrelas3.7(24 avaliações)
Traduzido por Google,
Um módulo de um guarda-roupa e armários para uso em quartos de pacientes. A unidade é configurada sob medida e terá um guarda-roupa com porta de batente, uma mesa e várias unidades de armazenamento com armário superior e prateleira. A unidade terá aproximadamente 120"W x 20"D x 84"H. O guarda-roupa terá uma prateleira superior com um varão. O preço e as dimensões do módulo são para itens identificados no documento PDF. Muitas configurações diferentes estão disponíveis. luzes também podem ser adicionadas ao módulo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0818
  • Familia de productoModule
  • Grupo de produtosWardrobe
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)3050
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário