Publicar produtos
E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd

Traduzido por Google,
Armário de suprimentos médicos/cirúrgicos, montado na parede, aproximadamente 23" W x 20" D. ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de Parede 1 Recipiente de Armazenamento Travado 4 Bandejas/Prateleiras 5 Gavetas, 3"H 2 Gavetas, 6"H 2 Divisores de Bandeja/Prateleira Compartimentos Organizadores de Gavetas Considere a necessidade de um E0921 para transportar o armário de um lugar para outro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0912
  • Familia de productoLocker
  • Grupo de produtosSupply
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário