Publicar produtos
F0110 - Bookcase, 3 Shelf
SEPS2BIM

F0110 - Bookcase, 3 Shelf

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Estante de prateleira de metal aberta independente, aproximadamente 60 "de altura X 36" de largura X 18" de profundidade com três (3) prateleiras ajustáveis e quatro (4) corrediças de piso sem marcação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0110
  • Familia de productoBookcase
  • Grupo de produtos3 Shelf
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário