Publicar produtos
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Traduzido por Google,
Cadeira lateral estofada, 32" de altura X 21" de largura X 23" de profundidade com braços, assentos acolchoados e costas acolchoadas. A altura do assento é de no mínimo 17". Disponível com ou sem base de trenó.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0205
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosSide With Arms
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário