Publicar produtos
F0230 - Chair, Drafting, Rotary
SEPS2BIM

F0230 - Chair, Drafting, Rotary

3.1 de 5 estrelas3.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira de desenho aproximadamente 47" de altura X 20" de largura X 20" de profundidade com banco giratório e uma base de 5 (cinco) estrelas com rodízios. Assento e encosto acolchoados. Anel de pé ajusta com cadeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0230
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosDrafting
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1370
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário