Publicar produtos
F0240 - Chair, Executive, Swivel
SEPS2BIM

F0240 - Chair, Executive, Swivel

Traduzido por Google,
Cadeira giratória executiva, 39" de altura x 26" de largura x 26" de profundidade com braços, uma base de cinco (5) rodízios e mecanismo de inclinação. Assento e encosto têm almofadas de espuma de borracha. O estofamento pode ser tecido ou vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0240
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosExecutive
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário