Publicar produtos
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Traduzido por Google,
Cadeira giratória contemporânea com encosto alto, 41" de altura X 23" de largura X 23" de profundidade com base e braços giratórios de cinco (5) rodízios. A cadeira pode ser usada em mesas ou em salas de conferência. O encosto e o assento são acolchoados com espuma e estofados com tecido tecido tecido ou vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0275
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosSwivel
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)940
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário