Publicar produtos
F0315 - Chair, Sleeper
SEPS2BIM

F0315 - Chair, Sleeper

Traduzido por Google,
Cadeira de dormir, 39" de altura X 36" de largura X 74" de profundidade (como uma cama). Cadeira projetada para converter (dobrável ou reclinável) em uma cama temporária usada pela equipe do hospital ou pela família imediata do paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0315
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosSleeper
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)2260
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário