Publicar produtos
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de cabeceira para armazenamento de itens pessoais do paciente e pequenos itens de apoio ao paciente. Aproximadamente 31" de altura X 21" de largura X 19" de profundidade com uma (1) gaveta e um (1) armário de armazenamento fechado. A gaveta é removível para que o interior possa ser higienizado. Pode vir em uma versão de 3 gavetas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0400
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBedside
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário