Publicar produtos
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de arquivo lateral com duas (2) ou três (3) gavetas de meia altura, 28" de altura X 42" de largura X 18" de profundidade com alças embutidas, dispositivo de travamento e porta-etiquetas de gaveta. As gavetas são adaptáveis a materiais de tamanho carta ou ofício.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0420
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosFiling
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1070
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário