Publicar produtos
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 de 5 estrelas3.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Berço pediátrico. Construído de aço quadrado pesado. Os trilhos laterais têm espaçamento máximo de 2-3/4" de barra com uma liberação de aperto. A altura da mola se ajusta de 32 1/2" a 41 1/2" de altura. Os colchões devem ser resistentes à água e a manchas. A unidade é montada em rodízios de rolamento de esferas .Para ser usado em departamentos pediátricos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7015
  • Familia de productoCrib
  • Grupo de produtosCrib
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1550
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)1520
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário