Publicar produtos
F0690 - Workstation, Computer, Enclosed, With Lock
SEPS2BIM

F0690 - Workstation, Computer, Enclosed, With Lock

Traduzido por Google,
Estação de trabalho do operador de computador, aproximadamente 58" de altura X 36" de largura X 25" de profundidade. Uma estação de trabalho totalmente fechada para um computador, monitor, impressora e suprimentos. O gabinete tem duas portas com fechadura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0690
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1470
  • Largura (mm)1190
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário