Publicar produtos
F0705 - Table, Computer, Small
SEPS2BIM

F0705 - Table, Computer, Small

Traduzido por Google,
Mesa de computador/estação de trabalho de tamanho pequeno, aproximadamente 35" de altura X 36" de largura X 30" de profundidade com superfície suficiente para uma CPU, monitor e teclado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0705
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário