Publicar produtos
F0710 - Table, Computer, With Print Shelf
SEPS2BIM

F0710 - Table, Computer, With Print Shelf

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Mesa de trabalho para computador, aproximadamente 31" de altura X 40" de largura X 24" de profundidade com prateleira(s) retrátil(ais) para teclado e/ou espaço de trabalho extra, prateleiras ajustáveis para impressora e papel de impressora e (opcional) rodízios duplos (duas travas) .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0710
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)1070
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário