Publicar produtos
F2100 - Lectern, Mobile, With Reading Light
SEPS2BIM

F2100 - Lectern, Mobile, With Reading Light

Traduzido por Google,
Atril de piso portátil com luz de leitura e áudio independente. Pode usar 110V ou baterias (não incluídas). Tomada de conveniência necessária se não estiver usando baterias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2100
  • Familia de productoLectern
  • Grupo de produtosMobile
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1320
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)530
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário