Publicar produtos
F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination
SEPS2BIM

F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination

Traduzido por Google,
Uma combinação de quadro branco e quadro de avisos, metade LCS e metade cortiça. Disponível com estrutura de alumínio ou madeira. Pode ser usado em quartos de pacientes ou em qualquer espaço apropriado na instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3065
  • Familia de productoWhiteboard/Bulletin Board
  • Grupo de produtosCombination
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1220
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário