Publicar produtos
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 de 5 estrelas3.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,
A coifa de exaustão deve ser projetada para instalação e uso geral em uma faixa elétrica. Deve ter no mínimo; uma capacidade de exaustão de 160 CFM, duas velocidades do ventilador, uma luz de trabalho e filtros de gordura removíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK3401
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosExhaust
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário