Publicar produtos
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Gabinete de amostra de passagem. A unidade possui uma porta de bloqueio à prova de visão que permite que apenas uma porta abra por vez. Ele também inclui uma bandeja de derramamento removível, construção soldada de aço inoxidável resistente à corrosão com cantos sem costura e bordas sem rebarbas e é capaz de ajustar a espessura da parede entre 3-6 polegadas. Usado para a passagem de amostras da área do paciente para o laboratório.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1200
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosSpecimen
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário