Publicar produtos
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Traduzido por Google,
Classe II, Tipo B2, cabine de biossegurança. Esta é uma unidade de fluxo laminar vertical independente. Inclui dois filtros HEPA, um de alimentação e um de escape com sonda zero. A velocidade de entrada é em média 105 fpm. Inclui um alarme sonoro para notificar o operador de uma posição insegura da janela, um alarme audiovisual para monitorar a pressão de exaustão, construção em aço inoxidável tipo 304 com paredes laterais com fendas para retorno de ar de alta velocidade, um exterior de aço calibre 16 ou mais pesado, dois torneiras de chave aterradas e um receptáculo duplex para plugues aterrados. Usado para agentes biológicos de risco baixo a moderado tratados com produtos químicos tóxicos e radionucleotídeos. Modelo de 4 pés apresentado, outros tamanhos estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2335
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBio Safety
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2720
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário