Publicar produtos
M0505 - Television, Color, Bedside
SEPS2BIM

M0505 - Television, Color, Bedside

Traduzido por Google,
Televisão a cores de cabeceira. O tamanho pequeno permite que o aparelho seja montado em um braço de suporte "livre de gravidade" que permite ao paciente posicionar a TV para uma visualização confortável. A televisão inclui um fone de ouvido e um rádio AM/FM. O preço do banco de dados inclui televisão, braço de suporte, montagem de parede de braço de suporte, fonte de alimentação remota e montagem de parede de fonte de alimentação remota. O requisito elétrico da fonte de alimentação é de aproximadamente 1 amp a 120 V por televisão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0505
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de produtosTelevision
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário