Publicar produtos
M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter
SEPS2BIM

M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter

Traduzido por Google,
Armário de armazenamento de ácidos/corrosivos sob balcão. A unidade é de parede dupla soldada de calibre 18 com aberturas e conexões de fio de aterramento, peitoril à prova de vazamentos e prateleiras ajustáveis. Equipado com portas de batente embutidas e portas de travamento de três pontos. Nota: Não recomendado para ácidos fenol, sulfúrico ou nítrico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2010
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário