Publicar produtos
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Berço com carrinho. O carrinho deve ser construído em aço inoxidável e montado em rodízios de borracha com rolamento de esferas de 3". O berço deve ser de plástico transparente. Projetado para uso com bebês. O carrinho pode incluir prateleiras e gavetas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM3005
  • Familia de productoBassinet
  • Grupo de produtosw/Cart
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário