Publicar produtos
M3070 - Hamper, Linen, Mobile
SEPS2BIM

M3070 - Hamper, Linen, Mobile

Traduzido por Google,
Cesto de linho móvel com tampa operada com a mão ou com o pé. Feito de aço inoxidável tubular pesado com plataforma de aço soldado de calibre pesado. Comporta sacos de cesto de 25". Montado em rodízios de rolamento de esferas. Para transporte de roupa em hospitais e clínicas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM3070
  • Familia de productoHamper
  • Grupo de produtosLinen
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário