Publicar produtos
M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output
SEPS2BIM

M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output

Traduzido por Google,
Unidade eletrocirúrgica de saída dupla. Fonte de alimentação de estado sólido com conectores de pedal, saídas monopolares e bipolares e quatro modos de operação independentes. Usado na sala de cirurgia ou no centro cirúrgico como alternativa ao bisturi para corte de tecido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM3175
  • Familia de productoElectrosurgical Unit
  • Grupo de produtosDual Output
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário