Publicar produtos
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Escala infantil com capacidade de aproximadamente 35 libras. A unidade consiste em um berço removível em acrílico com fita métrica embutida. Pesa em libras e onças ou quilogramas e gramas, e possui um bloqueio automático de peso, recurso automático de média, zeramento e repeso com função de tara. Usado para pesar recém-nascidos e bebês.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4010
  • Familia de productoScale
  • Grupo de produtosInfant
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário