Publicar produtos
M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
SEPS2BIM

M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope

Traduzido por Google,
Sistema de laser oftálmico de entrega dupla. A unidade permite a troca rápida entre dois sistemas de entrega de laser. A unidade inclui óculos de segurança e uma lâmpada de fenda ou um oftalmoscópio indireto, ambos com filtros de segurança de alta visibilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5515
  • Familia de productoLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • Grupo de produtosLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1070
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário