Publicar produtos
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Traduzido por Google,
Lente de contato macio. A unidade possui suporte de lente, escala externa, suporte de prisma, eixo de prisma de 0 a 180 graus, alimentação externa, impressora e leituras de eixo com um alvo de linha cruzada estilo americano. Usado para medir lentes de contato gelatinosas e duras, bem como lentes de óculos convencionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5525
  • Familia de productoLensometer
  • Grupo de produtosSoft Contact
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário