Publicar produtos
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Traduzido por Google,
Armário ultravioleta mão/pé sistema de combinação UVA-UVB. A unidade consiste em um gabinete com duas unidades no gabinete. As mãos do paciente são colocadas na parte superior e os pés na unidade de nível inferior. O dispositivo é usado em Dermatologia para o tratamento de certas condições da pele com luz ultravioleta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8192
  • Familia de productoBooth
  • Grupo de produtosTreatment
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1190
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário