Publicar produtos
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Rack de pacote quente/frio montado na parede. A unidade é um rack de aço inoxidável usado para armazenar e secar bolsas frias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8270
  • Familia de productoRack
  • Grupo de produtosPack
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)830
  • Profundidade (mm)430
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário