Publicar produtos
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Traduzido por Google,
Estação de esfoliação cirúrgica. A unidade é uma unidade de duas estações com controles automáticos. Inclui seletor de temperatura da água controlado por termostato, temporizador de estado sólido, período de lavagem cronometrado automaticamente, desligamento automático de água, spray de lavagem/enxágue de braço completo e dispensador de detergente embutido (controlado pelo joelho ou coxa). A unidade é usada em suítes cirúrgicas ou áreas de limpeza para equipes cirúrgicas. Estão disponíveis configurações elétricas opcionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6990
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosScrub
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)1630
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário