Publicar produtos
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

Traduzido por Google,
Um lavatório bariátrico montado no piso com capacidade para suportar uma pressão estática descendente de 1.000 lbs. na frente da pia. Lavatório terá uma torneira gooseneck com alças de lâmina de pulso. Lavatório será compatível com ADA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP3005
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtosVitreous China
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1140
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário