Publicar produtos
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

Traduzido por Google,
Um lavatório de porcelana vitrificada montado sob o balcão ou na bancada (tamanho aproximado da tigela 6" x 17" x 14") com bico gooseneck, alças de lâmina de pulso e dreno de grade. com um kit de montagem também fornecido Para uso geral em tampos de toucador em banheiros públicos, pacientes e funcionários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP3070
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtosVitreous China
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário