Publicar produtos
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Traduzido por Google,
Montado na parede, tipo laje, porcelana vítrea, lavatório (aproximadamente 7 x 15 x 10 polegadas) com furos de torneira em centros de 4 polegadas; sensor eletrônico operado, bico de pescoço de ganso e filtro de grade. Deve ser adequado para uso em clínicas, escritórios e áreas de atendimento ao paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP3200
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtosVitreous China
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário